Amplificatori di carica da laboratorio, a 1 canale, campi di misura da ±2 a 2200000 pC, gamma di frequenza ≈0 ... 200 kHz / 5015A

Questi amplificatori di carica da laboratorio a 1 canale sono adatti per applicazioni generiche di misura con sensori piezoelettrici in ambiente di laboratorio.

5015A

Questi amplificatori di carica da laboratorio a 1 canale sono adatti per applicazioni generiche di misura con sensori piezoelettrici in ambiente di laboratorio.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • LCD e manopola per il funzionamento e la configurazione
  • Gamma di carica e frequenza estremamente ampia
  • Ingresso Piezotron opzionale (IEPE)
  • Interfaccia RS-232C
  • Interfaccia IEEE-488 opzionale
  • Ampie funzioni di valutazione e statistica del segnale (min, max, media, picco-picco, ecc.).

L'Amplificatore di carica universale da laboratorio tipo 5015A può essere utilizzato ovunque si misurino grandezze meccaniche con sensori piezoelettrici. Copre segnali lenti e quasi statici e processi dinamici. I sensori piezoelettrici producono una carica elettrica che varia in modo direttamente proporzionale al carico che agisce sul sensore. L'Amplificatore di tensione converte questa carica direttamente in una tensione di uscita proporzionale. L'Amplificatore di carica 5015A è gestito e configurato tramite LCD e manopola. Grazie alle ampie funzioni di valutazione del segnale e di statistica, può visualizzare i valori minimi, massimi, medi e di picco-picco, nonché le deviazioni di riferimento, oltre al valore reale. I filtri passa-basso e passa-alto integrati consentono di preparare il segnale di misura per la successiva elaborazione. Grazie all'interfaccia RS-232 integrata, il dispositivo può essere configurato e gestito da remoto. In opzione è disponibile un'interfaccia IEEE-488. L'Amplificatore di carica è disponibile in versione desktop o rack 19".

Quali sono le differenze tra gli Amplificatori di carica 5015A e 5018A?

Il modello 5015A è dotato di un DAQ da 0,5 kSps. Inoltre, i valori estremi, le medie e le deviazioni da un valore di riferimento definito possono essere letti direttamente sul display.

Il Kistler 5018A si distingue per il suo Amplificatore di carica riconosciuto a livello mondiale, considerato uno dei migliori al mondo, soprattutto grazie al suo livello di rumore estremamente basso. La latenza del segnale è significativamente più bassa, 2 μs rispetto ai 10 μs del 5015A. Inoltre, il 5018A è dotato di una compensazione della deriva progettata appositamente per le misure dei motori.

È disponibile un kit di conversione da tavolo per l'Amplificatore di carica da laboratorio 5015A?

Per convertire una versione 5015A0... montabile su rack in una versione 5015A1... da tavolo, utilizzare il kit di conversione da tavolo (ID Kistler: 65014833).

Applicazione software
Charge amplifier for measurement of mechanical quantities with piezoelectric sensors (FW-5015-V1.41)
Inglese
zip
Clicca qui per accedere a myKistler e verrai reindirizzato.
Manuale
Charge Meter
Inglese
pdf
Clicca qui per accedere a myKistler e verrai reindirizzato.
Scheda tecnica
Inglese
pdf
Clicca qui per accedere a myKistler e verrai reindirizzato.