Amplificatori di carica industriali miniaturizzati Miniatura, ±10 V / 5030A

5030A
Gli amplificatori di tensione industriali a canale singolo MiniAmp convertono il segnale di carica dei sensori piezoelettrici in un segnale di tensione proporzionale invertito.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Varianti che coprono il campo di fondo scala: ±100 ... ±100000 pC
- 2 campi di misura commutabili (rapporto 10:1)
- Segnale di uscita: ±10 V con larghezza di banda fino a 10 kHz
- Sono disponibili modifiche specifiche per il cliente
- Design robusto con protezione IP67
Grazie al robusto involucro metallico e ai circuiti elettronici incapsulati, l'Amplificatore di carica MiniAmp è adatto alle applicazioni industriali. Per l'alimentazione è sufficiente una tensione continua non stabilizzata compresa tra 18 e 30 V. 
I dispositivi sono dotati di due campi di misura commutabili a distanza mediante guadagno analogico. 
Gli ingressi digitali "Misura" e "Campo di misura" (non isolati elettricamente) possono essere attivati tramite logica TTL (è possibile un "livello alto" fino a 30 V).
Caricamento in corso
Caricamento in corso