Barriera luminosa a forcella, infrarossi, larghezza della forcella da 70 a 150 mm, connettore M12 a 4 poli / PRI

PRI
Si tratta di barriere leggere a telaio compatto con elettronica integrata per il controllo dell'espulsione e il conteggio di piccoli pezzi.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Uscita di commutazione PNP
- Frequenza di commutazione: max. 1 kHz
- Funzione di commutazione normalmente aperta / normalmente chiusa (NO/NC)
- Sensibilità dinamica e statica regolabile
- Estensione dell'impulso 1 ... 100 ms regolabile
- Tensione di funzionamento: 12 ... 24 VDC
- Connessione: Spina M12, 4 poli
Le barriere fotoelettriche PRI sono ideali per l'interrogazione e il conteggio di oggetti piccoli e in rapido movimento, indipendentemente dal materiale e dalle proprietà della superficie. La funzione statica garantisce inoltre che nessuna parte si trovi nella banda luminosa attiva. I corpi dei telai hanno uno spessore di 15 mm e sono allo stesso tempo robusti e compatti grazie all'elettronica integrata nell'alloggiamento. Ciò consente un facile montaggio e un semplice collegamento elettrico tramite un connettore M12 a 4 pin.
Caricamento in corso
Caricamento in corso