Amplificatori di carica industriali digitali (dICA), da 1 a 4 canali, Ethernet industriale / 5074B

5074B
Gli Amplificatori di carica digitali industriali sono dispositivi universali per i segnali dei sensori piezoelettrici che consentono l'acquisizione affidabile e precisa di processi dinamici e quasi statici sui moderni sistemi PLC tramite EtherCat, Ethernet/IP o ProfiNet.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Ampio campo di misura regolabile: ±20 ... ±1000000 pC
- 1, 2, 3 o 4 canali
- EtherCAT, PROFINET o EtherNet/IP
- Tempo di ciclo fino a 100 μs e sovracampionamento fino a 50 kSps
- Caratteristiche: valori di picco e integrali, filtro passa-basso e filtro passa-alto commutabile
Questa famiglia di amplificatori supporta i principali standard Industrial Ethernet, in base ai quali offre misure sincronizzate in tempo reale con tempi di ciclo estremamente rapidi, oltre a diverse funzioni speciali di acquisizione dei dati configurabili per applicazioni specifiche (valori di picco, valore integrale, filtro passa-basso e filtro passa-alto commutabile). Grazie ai controlli e alle impostazioni indipendenti dei canali di misura e a una serie di funzioni, un dispositivo può anche acquisire più processi asincroni.
Il 5074B su EtherCat offre prestazioni elevate con trasmissione fino a 50 kSps per canale. Ciò consente la trasmissione in tempo reale dei dati di misura con tempi di ciclo fino a 100 μs, per cui è possibile implementare anche controlli di processo critici. Nessun dato viene memorizzato in modo permanente sull'amplificatore digitale. Tutte le impostazioni si trovano sul controllo, per cui il cliente ha anche la garanzia della sovranità dei dati. In combinazione con l'isolamento elettrico integrato, questa digitalizzazione precoce consente una trasmissione affidabile e resistente alle interferenze dei valori di misura al sistema master. La robusta custodia è approvata per la protezione ambientale IP67 con elementi di tenuta FKM/FPM.
Caricamento in corso
Caricamento in corso