Moduli di misura per tensione (fino a 60 V) e stato / 5506A

5506A
Questi moduli di misura per il sistema di acquisizione dati (DAQ) KiDAQ riguardano la tensione (fino a 60 V) e lo stato.
Caratteristiche/vantaggi principali
- 8 canali di ingresso analogici e 2 digitali
- Isolamento galvanico 500 VDC
- Conversione A/D: frequenza di campionamento di 20 kSps per canale, risoluzione di 24 bit
- Misura di tensione fino a ±60 V
KiDAQ è un sistema di acquisizione dati modulare, flessibile nella configurazione e ampliabile con ulteriori moduli di misura. Uno dei principali vantaggi del sistema di acquisizione dati KiDAQ è l'interoperabilità con altri dispositivi di misura Kistler, come il LabAmp dei tipi 5165A e 5167A e il software di acquisizione dati KiStudio Lab. Opzionalmente, tutti i moduli di misura KiDAQ sono disponibili anche per l'utilizzo di EtherCAT.
Caricamento in corso
Caricamento in corso