Sensori di pressione in cilindro con Piezotron per la diagnostica del motore (M10, uscita in tensione) / 6619A

6619A
I Sensori di pressione in cilindro tipo 6619A sono stati progettati per misurazioni periodiche sulla valvola spia di motori a bassa e media velocità.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Disponibile con una gamma di 250 bar o 350 bar
- Completamente compatibile con il misuratore di picchi del motore tipo 2516B1
- Sensibilità molto stabile in tutto l'intervallo di temperatura
- Adatto all'uso nei motori a combustione di idrogeno
I sensori piezoelettrici di pressione in cilindro del tipo 6619A utilizzano un cristallo PiezoStar che garantisce una deviazione della sensibilità termica molto bassa e un'eccellente linearità. Il basso errore di shock termico e la sensibilità stabile in tutto l'intervallo di temperatura consentono di misurare la pressione del cilindro con elevata precisione anche in condizioni di carico instabili. Il sensore e il connettore sono collegati da un cavo robusto e resistente alle temperature.
Caricamento in corso
Caricamento in corso