Sensori di pressione in cilindro per motori a bassa e media velocità, a 2 e 4 tempi (0 ... 250 bar) / 6613C

6613C
Questi sensori di pressione in cilindro sono adatti alla misura continua della pressione del gas nei motori diesel e a gas a bassa e media velocità.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Design robusto
 - Ottimo comportamento termodinamico
 - Eccellente stabilità a lungo termine
 - Cavo ad alta temperatura (fino a 200°C)
 
Il sensore di pressione del cilindro sigillato a spalla e l'amplificatore in linea sono collegati da un robusto cavo per alte temperature. Il design brevettato "antistrain" rende l'elemento di misura insensibile alle diverse condizioni di montaggio. L'elemento di misura al quarzo è estremamente stabile e fornisce un segnale di uscita molto accurato e ripetibile per l'intera durata. Il sensore è stato progettato per raggiungere una durata di diverse migliaia di ore di funzionamento in un motore diesel o a gas, ma la durata individuale del sensore dipende fortemente dall'applicazione effettiva.
Caricamento in corso
Caricamento in corso