Cables de conexión para sensores de presión de la cavidad, M3x0,35 int. a Fischer 102 KE neg. / 1900A19

1900A19
Cable coaxial para la medición de la presión del molde de un solo canal con conectores M3 y Fischer.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Transmisión rápida y eficaz de señales entre un sensor y un DAQ
- Ruido inducido por el movimiento minimizado
- Reducción del efecto deriva
- Térmicamente estable
Cables coaxiales para la medición de la presión del molde de un solo canal con conectores M3 y Fischer.
Caricamento in corso
Caricamento in corso