Cavi di collegamento per sensori piezoelettrici, da M3x0,35 maschio a M3x0,35 maschio / 1989Bxx1

Questi cavi coassiali consentono il collegamento tra il sensore piezoelettrico e l'amplificatore di carica (ad esempio, nel caso dei sensori piezoelettrici di pressione in cilindro).

1989Bxx1

Questi cavi coassiali consentono il collegamento tra il sensore piezoelettrico e l'amplificatore di carica (ad esempio, nel caso dei sensori piezoelettrici di pressione in cilindro).
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Trasmissione di segnali di carica da un sensore a un amplificatore di carica con la massima qualità
  • Rumore indotto dal movimento ridotto al minimo
  • Integrità del segnale superiore
I cavi coassiali del tipo 1989Bxx1 garantiscono una connessione a bassa rumorosità tra il sensore piezoelettrico e l'amplificatore di carica (ad esempio per i sensori di pressione in cilindro).
Caricamento in corso
Caricamento in corso