Accelerometri ceramici, montaggio con foro centrale, 100 ... 500 g / 8714B

8714B
La famiglia 8714B è costituita da accelerometri a basso ingombro e montaggio con foro centrale per alte temperature.
Caratteristiche/vantaggi principali
- IEPE, uscita in tensione
- TEDS opzionale
- Alta frequenza, basso ingombro
- elettricamente isolate
- Foro centrale, orientamento del connettore a 360°
- Intervallo di temperatura: -55 ... 165°C
- Conformità alla normativa CE
Gli accelerometri del tipo 8714B utilizzano un elemento sismico a taglio anulare in ceramica, un convertitore di impedenza Piezotron e un alloggiamento ermetico a foro centrale con base di montaggio in alluminio anodizzato duro e vite di montaggio isolata. Il design del connettore è robusto e mantiene un'eccellente integrità con connessioni ripetute. I componenti dell'elemento sensibile in ceramica sono stati accuratamente progettati per fornire un alto livello di prestazioni e una massa ridotta. La tecnologia di taglio di Kistler garantisce un'elevata immunità alla deformazione della base, ai transitori termici e alle accelerazioni trasversali. Altre caratteristiche sono la risposta estesa alle alte frequenze, il basso ingombro, la massa ridotta, l'isolamento da terra e la chiusura ermetica.
Caricamento in corso
Caricamento in corso