Sensori di pressione della cavità, misura indiretta (ø12,6 mm, 10 kN, 200°C) / 9204B

9204B
Questi sensori di pressione della cavità al quarzo sono adatti per la misurazione della pressione indiretta della cavità dietro un perno di espulsione durante lo stampaggio a iniezione di materie plastiche.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Per pressioni della cavità fino a 3000 bar
- Cavo sostituibile
- Disponibile con tecnologia a filo singolo
- Filettatura di fissaggio M2,5
I Sensori di pressione della cavità tipo 9204B offrono un'alta risoluzione e una robusta custodia saldata. Il segnale di carica (pC = Picocoulomb) emesso dal Sensore di forza viene convertito nell'Amplificatore di carica Kistler o in un'unità di monitoraggio in una tensione di uscita proporzionale che è ampiamente indipendente dalla lunghezza del cavo del sensore. La tensione di uscita massima possibile dall'amplificatore standard è di 10 V. Nella gamma più sensibile, questo corrisponde a 1 N/V. I cavi sostituibili consentono un'ampia scelta di cavi di collegamento, compresa la versione a filo singolo. Con la tecnologia a filo singolo, un singolo cavo viene accorciato alla lunghezza richiesta e collegato al connettore con la collaudata tecnica di taglio e presa. In questo modo, lo stampo funge da schermo per la trasmissione del segnale. Per le applicazioni a più cavità, il sensore del tipo 9204B viene utilizzato senza il connettore a filo singolo tipo 1839. Per le applicazioni a 4 canali, il Tipo 9204B viene montato con il connettore multicanale Tipo 1708 e per le applicazioni a 8 canali con il connettore multicanale Tipo 1710.
Caricamento in corso
Caricamento in corso