Sensori di pressione della cavità con UNISENS, misura diretta (ø2,5 mm, 200 bar) / 6178C

6178C
Questi sensori di pressione della cavità di tipo piezoelettrico sono dotati di Unisens® (sensibilità unificata).
Caratteristiche/vantaggi principali
- Intervallo di pressione: 0 ... 200 bar
- Cavo intercambiabile
- La parte anteriore del sensore può essere lavorata per adattarsi alla parete della cavità
- Impermeabile IP67
Il Sensore di pressione della cavità tipo 6178C è un sensore piezoelettrico a misura diretta con una superficie frontale di 2,5 mm di diametro. La sua superficie frontale è installata a contatto con la massa fusa. Per le fusioni abrasive (ad esempio, fibre di vetro), è disponibile una versione con rivestimento TiCN. Nelle versioni non rivestite, la parte anteriore può essere lavorata fino a 0,5 mm per essere a filo con il contorno della parete della cavità. Per questi tipi, è possibile montare un perno a chiavetta per evitare che il sensore ruoti nel foro di montaggio. Il tipo 6178C viene fornito con sensibilità unificata. Le deviazioni massime delle sensibilità sono pari a ±3% della sensibilità nominale (12 pC/bar). Ciò semplifica l'intercambiabilità dei sensori, poiché è possibile utilizzare la sensibilità nominale. Tutte le versioni con cavo sostituibile sono protette IP67. Il tipo 6178C è disponibile in diversi stili di montaggio e in diversi tipi di cavo, in modo da ottenere un'integrazione facile e flessibile in ogni ambiente dello stampo. La pressione agisce sull'intera parte anteriore del sensore e viene trasmessa al sensore al quarzo, che produce una carica elettrica proporzionale (pC = Picocoulomb). Questa viene convertita in una tensione (0 ... 10 V) se utilizzata con un Amplificatore di carica.
Caricamento in corso
Caricamento in corso