Cavi di collegamento alla rete con interfaccia Ethernet, M12 a 4 poli pos. a RJ45 / 1200A195

1200A195
Questo cavo ibrido fornisce l'alimentazione e la connessione di rete per i dispositivi di misura ad alte prestazioni con un unico cavo.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Cavo resistente alla fiamma e all'olio con bassa aderenza
- PUR (senza alogeni) nero
- Ethernet ibrido CAT5 (IEC 11801), 100Mbps
- Presa: M12, codifica: Y (schermato)
Il cavo ibrido M12 riduce il numero di cavi per la connessione alla rete e l'alimentazione a uno solo, consentendo una progettazione snella della catena di misura. È approvato per l'uso in installazioni statiche in un'ampia gamma di temperature, da -40 °C a 80 °C. La sua resistenza all'olio, alla fiamma e all'adesione ne consente l'uso in diverse applicazioni, dalla biomeccanica agli ambienti industriali.
Caricamento in corso
Caricamento in corso