Soluzioni di ispezione ottica automatizzata

Il KVC 121 è una macchina di misurazione e selezione che esegue controlli di qualità di alta precisione su pezzi prodotti in serie.

Sistemi di test automatizzati per componenti di piccole dimensioni, prodotti in serie, con imaging

É possibile integrare le macchine automatizzate per la misurazione ottica, il collaudo e lo smistamento nella linea di produzione come moduli o come soluzioni autonome. I nostri sistemi di collaudo includono sensori optoelettronici ad alta risoluzione, sistemi di telecamere digitali e sensori di triangolazione laser per garantire un monitoraggio efficiente della qualità end-to-end. A integrazione dell’automazione dei collaudi, il nostro sistema di marcatura laser dei componenti in serie prodotti in continuo (marcatura on-the-fly) garantisce il 100% di tracciabilità dei prodotti.

Trova i prodotti correlati

Avete bisogno di una consulenza?

I nostri esperti sono a portata di clic.