带精密力-位移监测的伺服压机

[object Object]

适用于压装应用的紧凑型方案

作为机器和设备制造商,您是否正在规划一个采用伺服压机、工艺安全且(部分)自动化的装配工位,用于部件压装?

安装空间有限、系统复杂性不断增加、文件记录要求日益严格,这些都推高了集成工作量和规划风险。与此同时,敏感部件必须通过可复现的力-位移监测和周期精确的过程数据进行可靠压装,以满足认证、审计和质量验证要求。随着运营和维护成本上升,且可控性始终受限,传统方案往往捉襟见肘。

机电一体化伺服压机,集成力-位移监测。压装、测量、记录——尽在一个系统。

集成式伺服压机系统(IJSys)将所有压装过程组件整合于一个紧凑外壳内。配合 maXYmos NC 系统,它构建了一条从过程控制、监测到评估的完整测量链。

探索集成式压装系统

查看产品

装配系统中占地极小的一体化压装方案

该系统将驱动、控制、传感器和功能安全集成于单一外壳内,因此空间需求极小——特别适合极为紧凑的机型设计。得益于定义清晰的接口和紧凑设计,集成既快速又简便,这大大提升了规划与投资安全性,并最小化风险。此外,该系统还可选配无独立控制柜运行模式,为机器设计提供了额外灵活性。

直接力-位移监测

  • 实时无缝记录、评估和记录压装过程,确保可追溯性与质量保障
  • 每个周期均提供可靠的过程数据——满足认证、审计和质量证明要求

通过减少返工和废品,可实现可预测的单体成本。

高效集成

  • 凭借卓越能效和低维护运行,相比气动系统显著降低运营成本
  • 一体化解决方案——极简设计与集成工作量

更少的外围设备、更低的运行成本、更低的总拥有成本(TCO)。

轻松升级

  • 无需昂贵改造和停机,即可现代化升级现有装配工位
  • 标准化接口便于安装

沿整条装配线降低实施成本,提升规划与投资安全性。

需要咨询?

只需点击一下鼠标,我们的专家就会出现在您面前。

三步实现带文档记录的机电一体化压装过程

工作原理:带集成模块(IJSys)的压装系统:调试及与机器/工厂系统连接。
1. 集成——紧凑且外围设备少

集成式压装系统凭借智能特性,减少了所需外围设备,简化了在机器或系统中的集成。

  • 机械接口符合 ISO 15552 标准
  • 通过两根插接式电缆即可完成简单电气连接
  • 基于成熟标准的现场总线通信
  • 集成化设计带来极低的空间需求和最少的外围设备
测试工具设置菜单,含3个评估窗口:尺寸和计数最多可自由配置10个——伺服压机,力-位移,气动。
2. 灵活控制——可靠的工艺控制

稳定的压装过程依赖于基于力、位置和速度的精密力-位移控制,以及明确定义的限值和可复现的工艺窗口。力和位移过程数据被实时记录,以便快速响应偏差。

maXYmos 设置:数据导出(CSV, XML, PDF)——用于工厂/机械设备中的伺服压机和力-位移监测。
3. 记录、归档与验证

集成式压装系统为每个单独的压装周期测量力-位移值。结合 maXYmos NC 过程监测系统,测量数据被收集、分析、记录和可视化。由此确保了无缝的可追溯性和可审计性,并提供性能与质量证明。


了解集成连接系统

查看产品