特色产品


我们提供广泛的先进测量技术解决方案,满足各行业客户不断变化的需求。作为工业、研发领域的创新合作伙伴,我们助力您实现技术突破,从而为提升生产流程效率及构建更可持续的未来做出关键性贡献。

探索我们的最新创新成果以及近期产品发布与升级:从前沿压电传感器、先进数据采集系统,到测量与过程数据管理、可视化及评估软件。

最新创新成果

KiBox Lab is a high-end multi-channel charge amplifier with ultra-low noise and integrated data acquisition (DAQ).
KiBox Lab 5280A:DAQ機能を内蔵したマルチチャンネル電荷増幅器

一款高端实验室测量系统,将超低噪声电荷放大、先进的信号调理和集成数据采集功能整合于一个可扩展的平台中,专为要求严苛的压电测量应用而设计。

主要特点

  • 16个可自由配置的输入通道
  • 电荷量范围:±1 至 3,000,000 pC
  • 带宽高达300 kHz
  • 集成数据采集功能,每通道采样率高达2.5 MSps
  • 灵活的低通、高通和陷波滤波器
  • 通过支持PTP的以太网连接提供Web用户界面和REST API
了解更多

哪款产品最符合您的需求?

点击联系我们的专家,他们将协助您精准匹配需求