手持式电荷放大器5811A

The new handheld charge amplifiers enable data analysis in situ.

数据记录、绝缘测试和质量保证——轻松实现

奇石乐5811A系列的手持式电荷放大器、变送器监控仪和绝缘测试仪为压电测量链的移动数据记录树立了新标准。它们具有可定制的测量模式——包括记录功能和多种可视化选项,以及适用于恶劣环境的高强度设计(IP54)。

根据不同版本,手持设备可用作移动测量设备、绝缘测试设备、参考测量设备以及测试过程参数和验证过程的参考工具。这些手持设备功能多样,非常适合现场质量保证、自主数据记录和故障排除,即使在空间非常有限的情况下也是如此。

测量结果和元数据的无缝数字记录提高了压电测量链定期维护工作的效率。

4分钟了解手持式电荷放大器5811A

 

探索产品

 

手持式电荷放大器5811A的多功能性——适合各种使用场景

便携式测量设备

测量模式

  • 轻松进行现场测量和信号记录
  • 测量曲线显示
  • 统计(最小值、最大值、均方根值
  • 数据记录:每通道最高可达50 kSps

过程验证的参考工具

评估模式

  • 根据用户定义的极限值定期检查工艺参数
  • 测量结果以可定制的图形显示
  • 设备上存储结果以备存档
  • 适合预加载力传感器的模式

闭环参考测量

测量模式

  • 手持式电荷放大器和传感器的可追溯校准参考测量设备
  • 可检查机器是否正确运行
  • 通过电压输出将参考信号反馈给过程控制系统

传感器和电缆的绝缘测试

绝缘测试模式(仅限5811A00)

  • 现场检查压电测量链(传感器和电缆)的状况
  • 设备上存储结果以备存档
  • 适用于高绝缘压电测量链

手持式电荷放大器 5811A – 特点与优势

Hassle-free on-site measurements with battery-powered device

便携性

  • 电池供电的充电放大器和变送器监控仪,轻松实现现场测量
[object Object]

测量预设

  • 用户自定义测量配置——可快速调整重复性任务并提高效率
[object Object]

数据记录和存储

  • 设备上的数据记录和存储——用于质量保证或进一步分析
Interaction with external systems (trigger input & analog output)

互连性

  • 与外部系统无缝交互(触发输入和模拟输出)——灵活性更高
Vibration, shock, free fall and IP54 tested for operation in harsh environments

坚固性

  • 经过振动和冲击测试——非常适合在恶劣环境中操作(防护等级IP54)
Extension of functionality as needed

基于功能的许可

  • 可根据需要随时定制和扩展功能范围
Complete kit with all accessories included

一体化套件

  • 手持式电荷放大器和变送器监控仪作为一套完整的套件提供,包括所有附件
Ensure full traceability

可追溯校准

  • 可溯源校准的电荷放大器和变送器监控仪——用于参考测量链

需要咨询?

只需点击一下鼠标,我们的专家就会出现在您面前。