压电传感器在智能工厂中发挥着基础性作用,因其能实时提供设备与工艺运行状态的关键信息。这类传感器是实现数据驱动决策、预测性维护及工业流程优化的核心技术。希望在工业环境中利用压电传感器优势的制造商,需要配备包含智能工厂就绪型电荷放大器的稳健测量链 —— 例如奇石乐(Kistler)推出的 ICAM-B 电荷放大器和信号调理仪。
ICAM-B 电荷放大器和信号调理仪

适用于您的智能工厂
ICAM-B 具有新的特性和功能,为智能工厂提供了明显的优势,其中智能工厂的关键问题是:
效率、质量与降低成本
互联互通和数据共享
预测性维护
网络安全
客户价值
单通道配置和控制
- 最多可连接4个不同的传感器,并可对每个传感器进行独立配置和控制。
测量范围广
- 最低可测量电荷 ±20 pC
- 支持微弱信号测量
用于配置和控制的 Web 用户界面
- 用户友好且直观的 Web UI
工业物联网连接
- OPC UA 用于参数化
- MQTT 用于数据流传输
两个虚拟通道
- 根据一个或多个传感器信号进行实时计算
灵活的输出选择
- 可以从各种可用选项(RMS、积分、最小值、最大值等)中选择输出信号模式。
灵活的偏移和缩放调整
- 六个模拟输出,具有完全灵活的缩放、内部路由和偏移定义
通过阈值实现过程控制
- 基于用户自定义阈值的 ICAM-B 数字输出信号至控制系统
适用于恶劣环境
- 防护等级高达 IP67,可承受恶劣的工业环境。

myKistler customer portal
Make use of the myKistler customer portal and benefit from partnering with us.
需要咨询?
只需点击一下鼠标,我们的专家就会出现在您面前。