Acelerômetro leve multiuso com conetor lateral, 100 g, montagem em pino, com cabo integral / 8776B100SSP

Acelerômetro leve multiuso com conetor lateral, 100 g, montagem em pino, com cabo integral
8776B100SSP
18042497
  • Acelerômetro de cisalhamento cerâmico com saída IEPE
  • Faixa de medição: +100 g
  • Conector lateral de 10-32 pos. com cabo integral IP68
  • Pino de montagem
Sob consulta
Sob consulta
A pedido
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
Maximum acceleration value you want to measure.
100 g
Product type
Number of Axes
1
Electrical properties
Output signal type
Voltage (Piezoelectric, IEPE)
Electrical isolation
Case isolation
Influence quantities
Sensitivity for Voltage and IEPE Output
50 mV/g
Dynamical properties
Minimum frequency (±5%) [Hz]
0.5 Hz
Maximum frequency (±5%) [Hz]
10000 Hz
Operation and installation
Minimal operating temperature [°C]
Minimal static operating temperature.
-54 °C
Maximum operating temperature [°C]
Maximum static operating temperature.
100 °C
Mounting type
Integral stud
Acelerômetro montado com uma gama de 100 g, montagem em pino de montagem e um cabo integral à prova de água IP68
A carregar
A carregar