Elemento per passerella per piastre di forza del tipo 9260AA, manichino piccolo, 298,5x500 mm / 9418A3

Elemento per passerella per piastre di forza del tipo 9260AA, manichino piccolo, 298,5x500 mm
9418A3
18007773
  • Manichino piccolo
  • Corrisponde alle piastre di forza del tipo 9260AA3
  • Dimensioni: LxLxH (mm) 298,5x500x50
  • Peso: 5 kg
On request
Upon request
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Operation and installation
Applications
Biomechanics and life sciences
Caricamento in corso
Caricamento in corso
Caricamento in corso