Cavo di collegamento a filo singolo con pin crimpato, per Sensori di pressione della cavità, 200°C, 1,5 m / 1666AZ2

Cavo di collegamento a filo singolo con pin crimpato, per Sensori di pressione della cavità, 200°C, 1,5 m
1666AZ2
18000594
  • Cavo di collegamento per gli elementi di contatto
  • Perno a crimpare - estremità aperta
  • Temperatura di esercizio: 0 ... 200°C
Su richiesta
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Operation and installation
Applications
Monitoring and control in injection molding
Cable properties
Cable length
1.5 m
Interfaces
Connection type (sensor)
Open end - crimped pin
Connection type (amplifier)
Open end
Caricamento in corso
Caricamento in corso
Caricamento in corso