Piastra di forza 3D portatile con piastra superiore in alluminio (campo di misura Fz 0 ... 10 kN), uscita di carica / 9286B

Piastra di forza 3D portatile con piastra superiore in alluminio (campo di misura Fz 0 ... 10 kN), uscita di carica
9286B
18007567
  • Piastra di forza 3D con uscita di carica
  • Dimensioni: LxLxH (mm) 600x400x35
  • Peso: 17,5 kg
  • Grado di protezione: IP63
Su richiesta
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kN
Maximum measuring range [kN]
10 kN
Product type
Measurement system
Sensor
Force sensor type
A dynamometer is a force plate measuring forces and moments.
Force plate
Preloaded sensor
Preloaded sensors are already calibrated and therefore ready-to-use. Non-preloaded sensors are smaller.
Yes
Crosstalk
Maximum crosstalk Fx→Fy
-1.5 … 1.5 %
Maximum crosstalk Fx→Fz
-2 … 2 %
Maximum crosstalk Fy→Fx
-1.5 … 1.5 %
Maximum crosstalk Fy→Fz
-2 … 2 %
Maximum crosstalk Fz→Fx
-0.5 … 0.5 %
Maximum crosstalk Fz→Fy
-0.5 … 0.5 %
Electrical properties
Output signal type
Charge (Piezoelectric, PE)
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP63
Operation and installation
Applications
Biomechanics and life sciences
Cable properties
Cable included
No cable included
Interfaces
Connector type
Fischer 104 9-pole neg.
Caricamento in corso
Caricamento in corso
Caricamento in corso