Sensore piezoelettrico di forza, Trasduttore di forza ad anello (Fz 400 kN / 89,9 klbf) / 9071C

9071C
18037385
- Sensore piezoelettrico di forza con campo di misura Fz: 0 ... 400 kN (89,9 klbf)
- Gamme calibrate 0 ... 320 kN e 0 ... 32 kN
- Dimensioni: DxdxH (mm) 77,25x40,5x17
- Connettore: KIAG 10-32 neg.
Upon request
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kNMaximum measuring range [kN]
400 kNSensore di forza piezoelettrico, noto anche come Trasduttore di forza ad anello piezoelettrico, per la misurazione precisa delle forze di trazione e compressione con la massima risoluzione.Questo sensore di forza piezoelettrico (PE) della serie 90x1 misura le forze nella direzione z. Il Trasduttore di forza ad anello contiene un elemento sensore al quarzo che misura la forza trasferita direttamente attraverso il coperchio e la base della custodia in acciaio strettamente saldata. Quando è sottoposto a un carico meccanico, il quarzo produce una carica elettrica proporzionale al carico. Una proprietà eccezionale del quarzo è la soglia molto bassa e, quindi, un'alta sensibilità del sensore che rimane estremamente lineare sull'intero campo di misura. Pertanto, il comportamento in un determinato campo di misura è praticamente identico per tutti i sensori PE, indipendentemente dalle loro dimensioni.
Caricamento in corso
Caricamento in corso