Sensore piezoelettrico di forza, Trasduttore di forza ad anello (Fz 90 kN / 20,2 klbf) / 9041C

Sensore piezoelettrico di forza, Trasduttore di forza ad anello (Fz 90 kN / 20,2 klbf)
9041C
18037369
  • Sensore piezoelettrico di forza con campo di misura Fz: 0 ... 90 kN (20,2 klbf)
  • Gamme calibrate 0 ... 72 kN e 0 ... 7,2 kN
  • Dimensioni: DxdxH (mm) 34,5x17x12
  • Accessorio in dotazione: Set di precaricamento Tipo 9422A41
Su richiesta
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kN
Maximum measuring range [kN]
90 kN
Calibrations
Calibrated range Fz [kN]
0 … 72 kN
Calibrated range 2
0 … 7.2 kN
Calibration preload
18 kN
Product type
Measurement system
Sensor
Force sensor type
A dynamometer is a force plate measuring forces and moments.
Single axis force sensor
Preloaded sensor
Preloaded sensors are already calibrated and therefore ready-to-use. Non-preloaded sensors are smaller.
No
Mechanical properties
Load limit
126 kN
Axial stiffness
7.5 kN/μm
Bending stiffness
11 kN·m/°
Shear stiffness
2.2 kN/μm
Torsional stiffness
10 kN·m/°
Lateral stiffness
1.8 kN/μm
Maximum bending moment (Fz=0 N)
244 N·m
Metrological characteristics
Linearity
Linearity represents the maximum deviation/error between ideal and actual output signal characteristics in relation to the measurand in a specific measuring range. It is expressed in percentage of the range of measurement signal (Full Scale Output).
±0.5 %FSO
Electrical properties
Output signal type
Charge (Piezoelectric, PE)
Capacitance
70 pF
Minimal insulation resistance
10^12 Ω
Influence quantities
Sensitivity
–4.4±0.2 pC/N
Temperature sensitivity, sensitivity change (-70°C … 200°C, Tref = 25°C)
±2.5 %
Dynamical properties
Natural frequency
51 kHz
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP68
Operation and installation
Operating temperature range
-70 … 200 °C
Applications
NVH testing, 3C electronics manufacturing
Cable properties
Cable included
No cable included
Interfaces
Connector type
KIAG 10-32 neg.
Dimensions and materials
Sensor material, cover plate
1.4821
Sensor material, coat
1.4542
Weight
70 g
Sensore di forza piezoelettrico, noto anche come Trasduttore di forza ad anello piezoelettrico, per la misurazione precisa delle forze di trazione e compressione con la massima risoluzione.Questo sensore di forza piezoelettrico (PE) della serie 90x1 misura le forze nella direzione z. Il Trasduttore di forza ad anello contiene un elemento sensore al quarzo che misura la forza trasferita direttamente attraverso il coperchio e la base della custodia in acciaio strettamente saldata. Quando è sottoposto a un carico meccanico, il quarzo produce una carica elettrica proporzionale al carico. Una proprietà eccezionale del quarzo è la soglia molto bassa e, quindi, un'alta sensibilità del sensore che rimane estremamente lineare sull'intero campo di misura. Pertanto, il comportamento in un determinato campo di misura è praticamente identico per tutti i sensori PE, indipendentemente dalle loro dimensioni.
Caricamento in corso
Caricamento in corso