Cella di carico ad alta impedenza con uscita di carica, 22000 N / 9212

Quartz force sensors for structural vibration and modal analyses complement the Kistler product portfolio for NVH testing.
9212
18011049
  • Sensore al quarzo di forza ad alta impedenza
  • Campo di misura: 22000 N (5000 lbf)
  • Sensibilità: -11 pC/N (-50 pC/lbf)
  • Intervallo di temperatura: -240 ... +150°C
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kN
Maximum measuring range [kN]
22.241 kN
Product type
Measurement system
Sensor
Force sensor type
A dynamometer is a force plate measuring forces and moments.
Single axis force sensor
Preloaded sensor
Preloaded sensors are already calibrated and therefore ready-to-use. Non-preloaded sensors are smaller.
Yes
Electrical properties
Output signal type
Charge (Piezoelectric, PE)
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP65
Cable properties
Cable included
No cable included
Interfaces
Connector type
KIAG 10-32 neg.

Cella di carico con un campo di 22000 N (5000 lbf) che può essere utilizzata per l'analisi modale.

Caricamento in corso
Caricamento in corso