Amplificatore di misura per sensori ad estensimetro, boccola per cavo, Uscita analogica 0 ... ±5 V / 4701A5A

Amplificatore di misura per sensori ad estensimetro, boccola per cavo, Uscita analogica 0 ... ±5 V
4701A5A
18003671
  • Amplificatore di misura con ingresso estensimetro: 1,5 mV/V, ponte intero
  • Uscita analogica: 0 ... ±5 V
  • Deviazione di misura: 0,1% FS
  • Grado di protezione: IP54
Su richiesta
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Electrical properties
Gain adjustment range
±10 %
Input (string)
1.5 mV/V
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP40 (with plug connectors), IP54 (with cable bushings)
Operation and installation
Nominal temperature range
10 … 40 °C
Voltage output
Zero signal adjustment range
±10 %
Power supply
Voltage VDC
24 VDC
Additional properties
Options
Calibration together with sensor or adjustment of customized sensitvity
Caricamento in corso
Caricamento in corso
Caricamento in corso