Libreria di interfaccia DataServer per piastre di forza / 2873A

Libreria di interfaccia DataServer per piastre di forza
2873A
20000147
  • Sfrutta appieno le prestazioni della piastra di forza
  • API DataServer (dataserver.dll)
  • Libreria di interfacce
  • Microsoft Component Object Model (COM)
Su richiesta
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Product type
Product type
Software
Operation and installation
Applications
Biomechanics and life sciences
BioWare è un software per Windows molto versatile e di facile utilizzo, progettato appositamente per funzionare con le piastre di forza Kistler nei vari campi della biomeccanica: ricerca biomeccanica, analisi del cammino (riabilitazione, ortopedia, protesi), sport (forza di salto, impatto, allenamento), neurologia (posturografia, equilibrio, microvibrazioni), ergonomia e industria (sviluppo di calzature, prove sui materiali, sicurezza, carico). In combinazione con le piastre di forza Kistler, è possibile acquisire, elaborare e salvare facilmente le forze di reazione al suolo e altri dati analogici. La DataServer Interface Library (DataServer.dll) è un server in-process basato sul Component Object Model (COM) di Microsoft. Il COM è un’architettura software che consente di creare applicazioni a partire da componenti software binari. Il COM garantisce l’interoperabilità dei componenti tra diversi linguaggi di sviluppo software (C++, Visual Basic, Java, ecc.) fornendo uno standard binario per lo sviluppo dei componenti.
Caricamento in corso
Caricamento in corso