Martello strumentato con uscita IEPE, 500 N / 9722A500

The Kistler product line for structural vibration and modal analyses in NVH testing includes an impulse hammer.
9722A500
18008183
  • Martello al quarzo con forza d'impulso, gamma di forza ridotta
  • Campo di misura: 0 ... 500 N
  • Gamma di frequenza: 8200 Hz
  • Intervallo di temperatura: -20 ... +70°C
Su richiesta
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Operation and installation
Applications
NVH testing
Martello strumentato con una portata di 500 N.
Caricamento in corso
Caricamento in corso