Cavo di collegamento per sensori piezoelettrici, KIAG 10-32 pos. a BNC pos., PFA, 2 m / 1631C2

1631C2
18000525
- Materiale del cavo: PFA
- Protezione IP: IP65 / IP40
- Temperatura di esercizio da -55 a 200°C
- Lunghezza del cavo: 2 m
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Mechanical properties
Bending radius (static)
20 mmBending radius (dynamic)
30 mmCavo coassiale per il collegamento tra il sensore e l'amplificatore di carica (ad es. sensori di forza a 1 componente, produzione industriale o automazione).
Caricamento in corso
Caricamento in corso