Cavo di collegamento per sensori di uscita in tensione, KIAG 10-32 pos. a BNC pos., PVC, 5 m / 1768A5K01

Cavo di collegamento per sensori di uscita in tensione, KIAG 10-32 pos. a BNC pos., PVC, 5 m
1768A5K01
18010537
  • Materiale del cavo: PVC
  • Protezione IP (sensore / amplificatore): IP65 / IP40
  • Lunghezza del cavo: 5 m
  • Intervallo di temperatura: -40 ... 100°C
Su richiesta
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Mechanical properties
Bending radius [mm]
20 mm
Electrical properties
Impedance
50 Ω
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP65
Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP40
Operation and installation
Operating temperature range
-40 … 100 °C
Cable properties
Connection angle (sensor)
Straight
Connection option (sensor)
Screwed
Sensor type
IEPE
Cable length
5 m
Interfaces
Connection type (sensor)
KIAG 10-32 pos.
Connection type (amplifier)
BNC pos.
Dimensions and materials
Material
PVC
Cable diameter
2 mm
Cable color
Blue
Cavo coassiale per il collegamento tra i sensori di uscita in tensione (ad es. accelerometri monoassiali IEPE) e il DAQ.
Caricamento in corso
Caricamento in corso