Flangia per l'introduzione ottimale della forza, per cella piezoelettrica di carico Tipo 9371C / 9501A7

Flangia per l'introduzione ottimale della forza, per cella piezoelettrica di carico Tipo 9371C
9501A7
18007856
Su richiesta
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Le flange del tipo 9501A possono essere utilizzate su entrambi i lati delle celle di carico piezoelettriche o in combinazione con una calotta di distribuzione. Questi componenti forniscono un'introduzione ottimale della forza per il precarico delle forze di compressione. Sono prodotti come parti di precisione e hanno una durezza superficiale compresa tra 400 e 490 HV (Vickers). Con ogni flangia viene fornita una vite a testa cilindrica.
Caricamento in corso
Caricamento in corso