Sensore di spostamento con molla di ritorno interna, trasduttore lineare assoluto potenziometrico, 0 ... 100 mm / 2124A100

Sensore di spostamento con molla di ritorno interna, trasduttore lineare assoluto potenziometrico, 0 ... 100 mm
2124A100
18043646
  • Campo di misura elettrico definito: 0 ... 100 mm
  • Intervallo di temperatura: da -30 a +85°C
  • Collegamento del sensore: Connettore a 3 poli M8x1 Spina
  • Classe di protezione IP40
Su richiesta
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Product type
Measurement system
Sensor
Sensore di spostamento con resistenza e percorso del collettore in plastica conduttiva per misure dirette di spostamento e tolleranza e per il rilevamento continuo della posizione. La serie può essere utilizzata in un'ampia gamma di applicazioni nell'industria meccanica e automobilistica, nonché nell'automazione e nella robotica, combinando una notevole durata di vita con un'elevata precisione.
Caricamento in corso
Caricamento in corso