Cavo di collegamento, M8 femmina diritto, M8 maschio diritto, 2 m / VK-M8-g/M8-g 2m

Cavo di collegamento, M8 femmina diritto, M8 maschio diritto, 2 m
VK-M8-g/M8-g 2m
18037279
  • Cavo di collegamento con connessione lato sensore: M8 a 3 poli, femmina diritta
  • Lato dispositivo di connessione: M8 a 3 pin, maschio diritto
  • Lunghezza del cavo: 2 m
Su richiesta
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Cable properties
Cable length
2 m
Interfaces
Connection type (sensor)
M8x0.75 3-pole neg.
Connection type (amplifier)
M8x0.75 3-pole pos.
Caricamento in corso
Caricamento in corso
Caricamento in corso