Cavo di collegamento, M8 femmina 90°, Estremità libera del cavo, 5 m / VK-M8-w 5m

Cavo di collegamento, M8 femmina 90°, Estremità libera del cavo, 5 m
VK-M8-w 5m
18037273
  • Cavo di collegamento con connessione lato sensore: M8 a 3 poli, femmina 90°
  • Lato dispositivo di collegamento: Estremità libera del cavo
  • Lunghezza del cavo: 5 m
Su richiesta
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Cable properties
Cable length
5 m
Interfaces
Connection type (sensor)
M8x0.75 3-pole neg. 90°
Connection type (amplifier)
Open end
Caricamento in corso
Caricamento in corso
Caricamento in corso