Cavo di collegamento, M12 femmina diritto, Estremità libera del cavo, 5 m / VK-M12-5-g 5m

Cavo di collegamento, M12 femmina diritto, Estremità libera del cavo, 5 m
VK-M12-5-g 5m
18037293
  • Cavo di collegamento con connessione lato sensore: M12 a 5 poli, femmina diritta
  • Lato dispositivo di collegamento: Estremità libera del cavo
  • Lunghezza del cavo: 5 m
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Cable properties
Cable length
5 m
Interfaces
Connection type (sensor)
M12x1 5-pole neg.
Connection type (amplifier)
Open end
Caricamento in corso
Caricamento in corso
Caricamento in corso