Sensore di pressione della cavità, misura senza contatto, M5, con cavo a filo singolo (lunghezza 1,5 m), senza connettore / 9247AG

Sensore di pressione della cavità, misura senza contatto, M5, con cavo a filo singolo (lunghezza 1,5 m), senza connettore
9247AG
18007511
  • Sensore di pressione della cavità per la misura senza contatto di alte pressioni
  • Misura della pressione della cavità dietro la parete della cavità, senza impronte sulla parte in plastica
  • Misura indiretta della pressione di iniezione nell'ugello
  • Dimensioni compatte per l'installazione
Su richiesta
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Measuring range [µε]
-1400 … 1400 με
Product type
Measurement system
Sensor
Pressure sensor type
Contactless cavity pressure sensors
Strain sensor type
Longitudinal strain measuring pin
Mechanical properties
Preload force
3.3 kN
Range with preload
–1400 ... 1400 με
Axial preloading force pC
≈–20000 pC
Force sensitivity for preload
-6 pC/N
Overload
±2000 με
Metrological characteristics
Linearity
Linearity represents the maximum deviation/error between ideal and actual output signal characteristics in relation to the measurand in a specific measuring range. It is expressed in percentage of the range of measurement signal (Full Scale Output).
≤±2 %FSO
Hysteresis
≤3 %FSO
Repeatability of sensitivity after demounting and remounting
–1,1%
Electrical properties
Output signal type
Charge (Piezoelectric, PE)
Minimal insulation resistance
10^11 Ω (200 °C)
Influence quantities
Sensitivity in test object
≈–8.6 pC/με
Maximal acceleration sensitivity
0.07 pC/g
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP65
Operation and installation
Operating temperature range
-40 … 200 °C
Applications
Monitoring and control in injection molding, Semiconductors
Cable properties
Cable included
Yes - fixed cable
Interfaces
Connector type
M4 neg.
Dimensions and materials
Weight (without cable)
2.5 g
Weight without cable and preloading bolt
2.5 g
Il pin per la misurazione della deformazione tipo 9247AG misura forze di quasi tutte le dimensioni in modo indiretto. Precaricato per la misurazione di forze di trazione e compressione, può essere montato praticamente a qualsiasi profondità nella struttura.
Caricamento in corso
Caricamento in corso