Cavo di separazione per sensori di pressione della cavità, da Fischer 103 pos. a 4 x BNC pos., 5 m / 1999A1A5

Cavo di separazione per sensori di pressione della cavità, da Fischer 103 pos. a 4 x BNC pos., 5 m
1999A1A5
18001094
  • Materiale del cavo: PFA
  • Protezione IP: IP40
  • Diametro del cavo (interno / esterno): 2 mm / 10 mm
  • Lunghezza del cavo: 5 m
On request
 
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Product type
Product type
Cable
Mechanical properties
Bending radius (static)
20 mm
Bending radius (dynamic)
30 mm
Electrical properties
High insulation
Yes
Low noise
Yes
Insulation resistance
>1 x E+14 Ω @RT
Impedance
50 Ω
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP40
Operation and installation
Applications
Monitoring and control in injection molding
Cable properties
Cable insulator
PTFE
Connection angle (sensor)
Straight
Connection option (sensor)
Screwed
Interfaces
Connection type (sensor)
Fischer 103 6-pole pos.
Connection type (amplifier)
BNC pos., BNC pos., BNC pos., BNC pos.
Dimensions and materials
Material
PFA
Cable color
Green or black
Weight
400 g
Cable outer layer protection
Split harness wrap
Cable diameter (outer)
10 mm
Cable diameter (inner)
2 mm
Predefined cable length
5 m
Cavo di collegamento per la connessione di più sensori di pressione (4) con il tester per sensori (tipo 5495C).
Caricamento in corso
Caricamento in corso