Le système d’assemblage intégré réduit les périphériques nécessaires et simplifie l’intégration dans la machine ou le système grâce à des fonctionnalités intelligentes.
- Interface mécanique conforme à la norme ISO 15552
- Connexion électrique simple via deux câbles enfichables
- Communication par bus de terrain selon une norme établie
- Encombrement réduit et périphériques minimaux grâce à la conception intégrée

![Servopresse avec surveillance précise de la force et du déplacement [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_CMSHeading_1100x420/fuegemodul-ijsys-liegend-maxymos-nc-blau10-4-0-2-1100x420-55080.webp)