Capteur de vitesse optique sans contact Correvit S-Motion, standard / 2055A - ROW

Capteur de vitesse optique sans contact Correvit S-Motion, standard
2055A - ROW
18034450
  • Capteur de vitesse optique à bruit réduit de la vitesse et de l'angle de dérive
  • Retard du signal faible de 6 ms
  • Sortie de signal : analogique, TTL et CAN
Sur demande
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP67
Operation and installation
Applications
Vehicle durability testing, Vehicle dynamics testing

Les capteurs Correvit S-Motion utilisent la technologie Correvit éprouvée. Un nouvel algorithme réduit considérablement le bruit du signal. Cet algorithme et la fréquence de mesure élevée de 500 Hz permettent un retard minimal du signal de 6 ms. Un récepteur GPS intégré de 5 Hz permet de déterminer les données de position et l'heure. L'antenne magnétique externe permet un montage flexible et rapide sur le véhicule. Les accéléromètres intégrés permettent de déterminer des mesures supplémentaires telles que l'accélération longitudinale et transversale du véhicule. Les capteurs de vitesse angulaire intégrés permettent de mesurer l'angle de tangage et de roulis ainsi que la rotation autour de l'axe vertical du véhicule. En outre, d'autres signaux tels que l'accélération nivelée ou le rayon de courbure sont déjà calculés à l'intérieur du capteur. Il est possible de convertir la vitesse en n'importe quel point du véhicule, par exemple le centre de gravité ou les composantes arrière. La sortie de ces signaux supplémentaires permet d'effectuer un grand nombre de mesures requises pour les essais standard de dynamique de conduite. Cela simplifie l'instrumentation du véhicule et minimise les erreurs d'application.

Chargement
Chargement