Kistler ofrece soluciones y servicios completos para la supervisión de la salud estructural de los puentes con el fin de proteger estas infraestructuras.

Sistemas de monitorización de puentes con Structural Health Monitoring (SHM) y Weigh In Motion (WIM)

Los puentes son activos fundamentales que mantienen en marcha las economías; sin embargo, muchas estructuras fabricadas en acero, hierro fundido u hormigón pretensado están envejeciendo y se ven cada vez más expuestas a elevadas cargas de tráfico. Las inspecciones visuales siguen siendo esenciales, pero solo proporcionan instantáneas momentáneas. La monitorización moderna de puentes combina la monitorización del estado estructural (SHM) y el pesaje en marcha (WIM) para ofrecer información continua y basada en datos sobre el comportamiento estructural y las cargas de tráfico reales, lo que permite a los operadores tomar decisiones informadas y actuar de forma proactiva en función del estado real de los puentes.

SHM y WIM mejoran la seguridad de los puentes al ofrecer estas ventajas clave:

Información en tiempo real sobre el estado de los puentes

Comprensión del impacto real del tráficoc

Alerta temprana de problemas emergentes

Infraestructura más segura y duradera

Por qué es importante la monitorización continua de los puentes

Los sistemas SHM y WIM proporcionan información en tiempo real sobre cómo responden los puentes a las cargas dinámicas, los factores ambientales y el deterioro a largo plazo. Esto permite a los operadores comprender los efectos de las cargas, detectar anomalías de forma temprana y planificar acciones de mantenimiento específicas basadas en evaluaciones reales del rendimiento de los puentes.

Acciones

  • Cargas de tráfico
  • Fuerzas de gravedad
  • Cargas de viento
  • Fuerzas sísmicas

Respuestas estructurales

  • Aceleración
  • Deformación
  • Desplazamiento
  • Inclinación

Degradación

  • Corrosión
  • Agrietamiento 
  • Pérdida de rigidez o resistencia

Efectos ambientales

  • Temperatura
  • Humedad
  • Precipitaciones

Cómo mide el comportamiento estructural la monitorización del estado estructural (SHM)

Una cadena de sensores SHM digitales recopila datos de alta resolución sobre vibraciones, deformaciones, desplazamientos, inclinaciones y temperatura mediante sensores diseñados para ofrecer precisión y estabilidad en entornos adversos. Estos flujos de datos proporcionan una visión completa de cómo se comporta la estructura bajo cargas variables e influencias externas.

Cómo el sistema de pesaje en marcha (WIM) captura la carga real del tráfico

El sistema de pesaje en marcha mide las cargas por eje, el peso bruto del vehículo, la velocidad y la clase de vehículo a velocidades de tráfico fluido. Dado que las cargas de tráfico y los vehículos pesados sobrecargados son uno de los principales factores que contribuyen a la fatiga de los puentes, los datos del WIM son esenciales tanto para evaluar como para proteger la infraestructura de los puentes.
 


La solución integral de Kistler para garantizar la seguridad del tráfico y proteger las infraestructuras

Nuestro nuevo software basado en la nube combina la monitorización del estado estructural con el pesaje en movimiento para mejorar la seguridad de los puentes y prolongar su vida útil.

Las estructuras de los puentes tienen una vida útil limitada y se enfrentan a retos cada vez mayores debido al envejecimiento natural, así como al aumento considerable de la densidad del tráfico y la carga. Las soluciones integrales de Kistler tienen en cuenta todos los parámetros relevantes para garantizar una protección eficaz de las infraestructuras. Al mismo tiempo que supervisa la estructura del puente, nuestra tecnología mide la carga efectiva del tráfico de todos los vehículos que lo atraviesan las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Además, cualquier vehículo que infrinja los límites legales de peso bruto, peso por eje y velocidad puede ser identificado y sancionado automáticamente.

SHM digital: monitorización de puentes de última generación

El sistema SHM digital de Kistler representa una nueva generación de tecnología de monitorización de puentes. Ofrece una precisión de datos ultraalta y estabilidad a largo plazo, y se puede implementar rápidamente gracias a la configuración automática y a un diseño de sistema totalmente modular. La arquitectura se basa en grupos de sensores digitales que sincronizan las mediciones en microsegundos y se pueden disponer de forma flexible para adaptarse a cualquier puente. 

El SHM digital mide continuamente parámetros clave como la vibración, la deformación, el desplazamiento, la inclinación y la temperatura con sensores de alta precisión diseñados para entornos hostiles. El procesamiento integrado en el borde permite la detección en tiempo real de cambios estructurales y, cuando se combina con el WIM, permite a los operadores vincular las cargas de tráfico directamente con el comportamiento estructural. 

Todos los datos fluyen hacia una plataforma de software unificada donde los operadores pueden visualizar los datos, observar tendencias, configurar alertas y realizar una detección eficaz de alertas tempranas. Esto convierte al SHM digital en una solución escalable y robusta para la monitorización a largo plazo, destinada a la protección de puentes críticos sometidos a altas cargas de tráfico.


Puesta en práctica de las soluciones de control con Kistler

El Washington Bridge en Rhode Island será equipado con más de 100 sistemas de monitoreo de salud estructural proporcionados por Kistler.
Washington Bridge, Rhode Island (USA)

The State Departments of Transportation (DOT) has deployed a large digital WIM installation integrated with SHM to continuously monitor structural performance and to correlate traffic loads with vibration, strain, and displacement data to ensure safe operation despite a major increase in traffic loading.

¿Necesita una consulta?

Nuestros expertos están a un solo clic.

Puede que también le interesen