Transductor de fuerza de la rueda RoaDyn S635nsp / 9267A2 RoaDyn S635 nsp

9267A2 RoaDyn S635 nsp
18027002
- Banco de pruebas Transductor de fuerza de la rueda para turismos grandes y todoterrenos ligeros
- Para aplicaciones sin hilatura
- Rangos de medición de las fuerzas de las ruedas Fx, Fz: ±35 kN, Fy: ±20 kN
- Rangos de medición de momentos Mx, My, Mz: ±5 kNm
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Product type
Product type
SensorEl Transductor de fuerza de la rueda RoaDyn S635nsp mide fuerzas de la rueda (hasta 35 kN) y momentos (hasta 5 kNm) y es adecuado para ruedas que no giran en bancos de pruebas. Se aplica para la monitorización de cargas y la determinación de funciones de transferencia de simuladores de carretera para pruebas de durabilidad.
Carga
Carga