Transductor de fuerza de la rueda RoaDyn S635sp / 9267A1 RoaDyn S635 sp

9267A1 RoaDyn S635 sp
18020290
- Transductor de fuerza de la rueda para turismos grandes y todoterrenos ligeros
- Para aplicaciones de hilatura
- Rangos de medición de las fuerzas de las ruedas Fx, Fz: ±35 kN, Fy: ±20 kN
- Rangos de medición de momentos Mx, My, Mz: ±5 kNm
Bajo consulta
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Product type
Product type
SensorEl Transductor de fuerza de la rueda RoaDyn S635sp mide fuerzas (hasta 35 kN) y momentos (hasta 5 kNm) de la rueda y es adecuado para hacer girar ruedas en pistas de pruebas. Se utiliza para la investigación de la dinámica de vehículos, pruebas de neumáticos y captura de datos de carga en carretera para simulación virtual y experimental.
Carga
Carga