Transductor de fuerza de la rueda RoaDyn S625nsp / 9266A2 RoaDyn S625 nsp

9266A2 RoaDyn S625 nsp
18026986
- Banco de pruebas Transductor de fuerza de la rueda para coches ligeros
- Para aplicaciones sin hilatura
- Rangos de medición de las fuerzas de las ruedas Fx, Fz: ±20 kN, Fy: ±15 kN
- Rangos de medición de momentos Mx, My, Mz: ±4 kNm
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Product type
Product type
SensorEl Transductor de fuerza de la rueda RoaDyn S625nsp mide fuerzas de la rueda (hasta 20 kN) y momentos (hasta 4 kNm) y es adecuado para ruedas que no giran en bancos de pruebas. Se utiliza para la supervisión de cargas y la determinación de funciones de transferencia de simuladores de carretera para pruebas de durabilidad.
Carga
Carga