Transductor de fuerza de la rueda RoaDyn S625sp / 9266A1 RoaDyn S625 sp CFRP

9266A1 RoaDyn S625 sp CFRP
18020296
- Transductor de fuerza de la rueda para turismos ligeros
- Para aplicaciones de hilatura
- Rangos de medición de las fuerzas de las ruedas Fx, Fz: ±20 kN, Fy: ±15 kN
- Rangos de medición de momentos Mx, My, Mz: ±4 kNm
Bajo pedido
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Product type
Product type
SensorEl Transductor de fuerza de la rueda RoaDyn S625 sirve para medir fuerzas de la rueda (hasta 20 kN) y momentos (hasta 4 kNm), para su uso con ruedas giratorias en pistas de pruebas, que se utilizan para la investigación de la dinámica de vehículos, pruebas de neumáticos y captura de datos de carga de la carretera para simulación virtual y experimental.
Carga
Carga