Transductor de fuerza de la rueda RoaDyn S660nsp / 9248A2 RoaDyn S660 nsp

Los transductores de fuerza de rueda RoaDyn de Kistler apoyan el desarrollo de vehículos en el área de medición de durabilidad de vehículos.
9248A2 RoaDyn S660 nsp
18013178
  • Banco de pruebas Transductor de fuerza de la rueda para turismos, vehículos de carreras, todoterrenos, furgonetas y camiones ligeros
  • Para aplicaciones sin hilatura
  • Rangos de medición de las fuerzas de las ruedas Fx, Fz: ±60 kN, Fy: ±36 kN
  • Rangos de medición de momentos Mx, Mz: ±7,5 kNm, My: ±8,5 kNm
Bajo consulta
Bajo consulta
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Product type
Product type
Sensor
Certificates and Standards
Load category
Passenger car, SUV
Operation and installation
Applications
Vehicle durability testing, Tire testing
El Transductor de fuerza de la rueda RoaDyn S660nsp mide fuerzas de la rueda (hasta 60 kN) y momentos (hasta 8,5 kNm) y se utiliza con ruedas que no giran en bancos de pruebas. Se aplica para la supervisión de cargas y la determinación de funciones de transferencia de simuladores de carretera para pruebas de durabilidad.
Carga
Carga