Transductor de fuerza de la rueda RoaDyn S660sp / 9248A1 RoaDyn S660 sp

Transductor de fuerza de la rueda RoaDyn S660sp
9248A1 RoaDyn S660 sp
18013387
  • Transductor de fuerza de la rueda para turismos, vehículos de carreras, todoterrenos, furgonetas y camiones ligeros
  • Para aplicaciones de hilatura
  • Rangos de medición de las fuerzas de las ruedas Fx, Fz: ±60 kN, Fy: ±36 kN
  • Rangos de medición de momentos Mx, Mz: ±7,5 kNm, My: ±8,5 kNm
On request
Upon request
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Product type
Product type
Sensor
Certificates and Standards
Load category
Passenger car, SUV
Operation and installation
Applications
Vehicle durability testing, Tire testing
El Transductor de fuerza de la rueda RoaDyn S660sp está disponible en dos variantes diferentes (aluminio e híbrido de carbono). Mide fuerzas de rueda (hasta 60 kN) y momentos (hasta 8,5 kNm) y se utiliza con ruedas giratorias en pistas de pruebas. Se aplica para la investigación de la dinámica de vehículos, pruebas de neumáticos y captura de datos de carga en carretera para simulación virtual y experimental.
Carga
Carga