KiDisplay de 21,5" para sistemas de vigilancia de procesos, como ComoNeo / 5319A210

5319A210
18051735
- Pantalla táctil de 21,5" para una visibilidad máxima
- Múltiples vistas para la visualización simultánea de varias vistas
- Una CPU potente para aplicaciones exigentes
- Fácil integración gracias a la conexión Ethernet y al sistema de montaje compatible con VESA
Bajo consulta
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
El KiDisplay de 21,5" está diseñado para aplicaciones que requieren la máxima visibilidad de los datos de proceso, las curvas de medición y los paneles de control. Su amplia superficie de visualización, combinada con configuraciones multivista, permite mostrar simultáneamente varias vistas y lo convierte en el complemento ideal para sistemas de vigilancia de procesos como ComoNeo. Su potente CPU garantiza un funcionamiento fluido y ágil, incluso en tareas de visualización exigentes.
Carga
Carga