Volante de medición universal, sensor MSW / 5612A

Volante de medición universal, sensor MSW
5612A
18036491
  • Medición universal, sensor óptico de ángulo de dirección sin contacto
  • Versión de 50 Nm para turismos, versión de 250 Nm para vehículos utilitarios
  • Tamaño pequeño
  • Preservación de la función del airbag
Bajo consulta
Bajo consulta
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Operation and installation
Applications
Vehicle durability testing, Vehicle dynamics testing

Los sensores MSW están diseñados específicamente para su uso con volantes modernos de turismos y vehículos utilitarios. La introducción de nuevos sistemas de asistencia a la conducción exige equipos de ensayo con un rendimiento aún mayor. Los sensores MSW satisfacen a la perfección las crecientes exigencias de la moderna ingeniería automovilística. Ofrecen una alta dinámica y una excelente resolución sin perjudicar las funciones del volante (airbag) ni los elementos de control. Los sensores MSW pueden montarse de dos formas diferentes: normalmente el sensor se instala entre el volante y el eje de dirección. Para permitir una aplicación universal, los sensores pueden equiparse rápida y fácilmente con un adaptador intercambiable para conectarse al engranaje del eje de dirección. Un tope de ángulo de dirección opcional mejora el rendimiento de maniobras de conducción especiales. Los sensores MSW están equipados con un interruptor-llave para reajustar el momento y el ángulo de dirección. El desplazamiento se almacena y sigue estando disponible tras una pérdida de tensión o un reinicio. A través del bus CAN, las salidas pueden ponerse a cero en cualquier momento. Los datos de calibración se almacenan en el elemento sensor, lo que permite al usuario intercambiar los elementos sensores en caso necesario. Un tope del ángulo de dirección opcional mejora el rendimiento de maniobras de conducción especiales.

Carga
Carga