Tornillo de montaje con orificio pasante para acelerómetros, rosca 4 - 40, longitud 14,3 mm / Assy., Screw, 4-40 x 7/16" lg.: 8446AE3

Tornillo de montaje con orificio pasante para acelerómetros, rosca 4 - 40, longitud 14,3 mm
Assy., Screw, 4-40 x 7/16" lg.: 8446AE3
18010921
  • Agujero pasante Tornillo de montaje para acelerómetros
  • De acero inoxidable
  • Tema: 4 - 40
  • Longitud: 14,3 mm [.56 in]
Bajo consulta
Bajo consulta
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Tornillo de montaje con rosca 4 - 40.
Carga
Carga