Sistema óptico de puntería para mediciones de dispersión y velocidad, móvil y robusto (IP66), 50 ... 3000 m/s / 2523A

Sistema óptico de puntería para mediciones de dispersión y velocidad, móvil y robusto (IP66), 50 ... 3000 m/s
2523A
18018981
  • Sistema óptico de puntería con una amplia gama de velocidades (50 ... 3000 m/s)
  • Gama de calibres: 4 ... 40 mm
  • Precisión en la medición de la velocidad <0,2%, en la medición de la dispersión <5 mm
  • Muy adecuado para entornos difíciles (IP66)
Bajo consulta
Bajo consulta
Bajo pedido
Inicie sesión en myKistler para ver los precios
Product type
Type of system
High speed dynamics measurement

El sistema de puntería tipo 2523A es ideal para medir la dispersión y la velocidad de los proyectiles. La pantalla de puntería funciona en el espectro infrarrojo. Esto proporciona una precisión de medición muy buena para una amplia gama de velocidades de munición subsónica y supersónica. Con los filtros adecuados, también es posible medir proyectiles casi sónicos. La pantalla de puntería está diseñada para ser totalmente compatible con el registrador de transitorios Tipo 2529A. La señal de salida analógica proporciona una representación de alta calidad de la forma física del proyectil. Esto permite elegir el tipo apropiado de medición de la velocidad (punta, extremo o cualquier combinación), que funciona mejor con la forma del proyectil utilizado.

Carga
Carga